10406892
61PR100800
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 28,5653 Ft |
5000 - 19999 | 25,7083 Ft |
20000 + | 23,1352 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 10.7 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.421 in |
Kompatibilis furatátmérő | 0.157 in |
Kompatibilis furatátmérő | 4.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.217 - 0.382 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 5.5 - 9.7 mm |
Fejátmérő | 0.217 in |
Fejátmérő | 5.5 mm |
Fej hossza | 1.3 mm |
Fej hossza | 0.051 in |
Szegecstípus | Terjesztés |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz