10406854
61PR010100
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 4999 | 41,9141 Ft |
| 5000 - 19999 | 37,7189 Ft |
| 20000 + | 33,9493 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 12.2 mm |
|---|---|
| Horgony hossza | 0.480 in |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.276 in |
| Kompatibilis furatátmérő | 7.0 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.4 - 6.4 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.094 - 0.252 in |
| Fejátmérő | 0.620 in |
| Fejátmérő | 15.7 mm |
| Fej hossza | 2.8 mm |
| Fej hossza | 0.109 in |
| Szegecstípus | Terjesztés |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz