Menü Keresés

Nyomószegecs 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm Poliamid Fehér

A benyomható rögzítőt úgy tervezték, hogy előre lyukasztott furatokba pattanjon be és reteszeljen, gyors csatlakozást biztosítva, kiváló rezgés-, kopás- és korrózióállósággal. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10119570

Gyártói cikkszám:

093016011302

105500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 42,223 Ft
500 - 999 37,171 Ft
1000 + 26,629 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

10.556 Ft

250 x 42,223 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 11.8 mm
Kompatibilis furatátmérő 7.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.5 - 9.0 mm
Fejátmérő 12.0 mm
Fej hossza 2.6 mm
Szegecstípus Benyomó szegecs
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fehér
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot