Menü Keresés

Nyomószegecs 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Poliamid Fehér

A benyomható rögzítőt úgy tervezték, hogy előre lyukasztott furatokba pattanjon be és reteszeljen, gyors csatlakozást biztosítva, kiváló rezgés-, kopás- és korrózióállósággal. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10119532

Gyártói cikkszám:

093014011302

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 28,532 Ft
500 - 999 25,123 Ft
1000 + 17,9899 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

7.133 Ft

250 x 28,532 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 9.2 mm
Kompatibilis furatátmérő 5.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 7.0 mm
Fejátmérő 8.5 mm
Fej hossza 1.8 mm
Szegecstípus Benyomó szegecs
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fehér
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot