10066577
093012059902
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 499 | 19,0442 Ft |
| 500 - 999 | 16,7304 Ft |
| 1000 + | 12,007 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 0.268 in |
|---|---|
| Horgony hossza | 6.8 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.039 - 0.197 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.0 - 5.0 mm |
| Fejátmérő | 0.236 in |
| Fejátmérő | 6.0 mm |
| Fej hossza | 0.051 in |
| Fej hossza | 1.3 mm |
| Szegecstípus | Terjesztés |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz