10119501
093012026102
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 19,0442 Ft |
500 - 999 | 16,7304 Ft |
1000 + | 12,007 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 6.8 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.268 in |
Kompatibilis furatátmérő | 0.138 in |
Kompatibilis furatátmérő | 3.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.0 - 5.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.039 - 0.197 in |
Fejátmérő | 0.236 in |
Fejátmérő | 6.0 mm |
Fej hossza | 1.3 mm |
Fej hossza | 0.051 in |
Szegecstípus | Terjesztés |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Szürke |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz