10119488
093011026102
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 18,4143 Ft |
500 - 999 | 16,2238 Ft |
1000 + | 11,6236 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 0.224 in |
---|---|
Horgony hossza | 5.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.118 in |
Kompatibilis furatátmérő | 3.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.039 - 0.157 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.0 - 4.0 mm |
Fejátmérő | 0.197 in |
Fejátmérő | 5.0 mm |
Fej hossza | 0.051 in |
Fej hossza | 1.3 mm |
Szegecstípus | Benyomó szegecs |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Szürke |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz