10119471
093011011302
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 499 | 18,4143 Ft |
| 500 - 999 | 16,2238 Ft |
| 1000 + | 11,6236 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 5.7 mm |
|---|---|
| Horgony hossza | 0.224 in |
| Kompatibilis furatátmérő | 3.0 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.118 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.039 - 0.157 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.0 - 4.0 mm |
| Fejátmérő | 5.0 mm |
| Fejátmérő | 0.197 in |
| Fej hossza | 0.051 in |
| Fej hossza | 1.3 mm |
| Szegecstípus | Terjesztés |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Szín | Fehér |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz