10066508
093002400002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 499 | 76,382 Ft |
| 500 - 999 | 71,4122 Ft |
| 1000 + | 55,1473 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 10.0 mm |
|---|---|
| Horgony hossza | 0.394 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.118 - 0.276 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.0 - 7.0 mm |
| Fejátmérő | 11.0 mm |
| Fejátmérő | 0.433 in |
| Fej hossza | 2.0 mm |
| Fej hossza | 0.079 in |
| Szegecstípus | Terjesztés |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz