10183991
093001469902
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 25 - 249 | 206,8923 Ft |
| 250 - 499 | 87,4444 Ft |
| 500 - 999 | 81,749 Ft |
| 1000 + | 63,1292 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 0.433 in |
|---|---|
| Horgony hossza | 11.0 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 5.0 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.197 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.0 - 7.0 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.118 - 0.276 in |
| Fejátmérő | 9.7 mm |
| Fejátmérő | 0.382 in |
| Fej hossza | 0.079 in |
| Fej hossza | 2.0 mm |
| Szegecstípus | Terjesztés |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz