10066478
093001069902
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 499 | 127,7781 Ft |
| 500 - 999 | 119,495 Ft |
| 1000 + | 92,25 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 7.4 mm |
|---|---|
| Horgony hossza | 0.291 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.063 - 0.185 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.6 - 4.7 mm |
| Fejátmérő | 8.7 mm |
| Fejátmérő | 0.343 in |
| Fej hossza | 0.098 in |
| Fej hossza | 2.5 mm |
| Szegecstípus | Terjesztés |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz