10066423
093000700002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 250 - 499 | 96,0012 Ft |
| 500 - 999 | 89,7581 Ft |
| 1000 + | 69,3175 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 0.291 in |
|---|---|
| Horgony hossza | 7.4 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.5 - 5.0 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.059 - 0.197 in |
| Fejátmérő | 0.28 in |
| Fejátmérő | 7.1 mm |
| Fej hossza | 0.079 in |
| Fej hossza | 2.0 mm |
| Szegecstípus | Terjesztés |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz