10173473
SRCS-5065B
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 51,1906 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.1 - 5.2 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.201 - 0.205 in |
Ellenfurat furatmérete | 10.4 mm |
Ellenfurat furatmérete | 0.409 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.5 - 4.5 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.138 - 0.177 in |
Horgony hossza | 6.5 mm |
Horgony hossza | 0.256 in |
Fejátmérő | 0.346 in |
Fejátmérő | 8.8 mm |
Fej hossza | 2.7 mm |
Fej hossza | 0.106 in |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecstípus | Besüllyesztett |
Szegecsfej alakja | Lapos |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szabványok | DIN ISO 7721, UL |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz