Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10488102
SRCS-4090B
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 50,5608 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.161 - 0.165 in |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.1 - 4.2 mm |
| Ellenfurat furatmérete | 9.4 mm |
| Ellenfurat furatmérete | 0.37 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.256 - 0.295 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 6.5 - 7.5 mm |
| Horgony hossza | 9.0 mm |
| Horgony hossza | 0.354 in |
| Fejátmérő | 0.346 in |
| Fejátmérő | 8.8 mm |
| Fej hossza | 2.7 mm |
| Fej hossza | 0.106 in |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Szegecstípus | Besüllyesztett |
| Szegecsfej alakja | Lapos |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz