Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10022870
RFL-1
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 31,681 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.6 - 3.9 mm |
|---|---|
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.102 - 0.154 in |
| Fejátmérő | 11.0 mm |
| Fejátmérő | 0.433 in |
| Fej hossza | 2.0 mm |
| Fej hossza | 0.079 in |
| Zárófej magassága | 0.299 in |
| Zárófej magassága | 7.6 mm |
| Testmagasság | 3.0 mm |
| Testmagasság | 0.118 in |
| Hossz a fej alatt | 0.106 in |
| Hossz a fej alatt | 2.7 mm |
| Teljes szélesség | 18.6 mm |
| Teljes szélesség | 0.732 in |
| Csapszeg átmérője | 0.346 in |
| Csapszeg átmérője | 8.8 mm |
| Csapszeg hossza | 8.1 mm |
| Csapszeg hossza | 0.319 in |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Szegecstípus | Rögzítőlábas szegecs |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Szegecsfej alakja | Lapos |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz