A hosszúszárú benyomó szegecsek menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhetők az erős és megbízható illesztésért. Népszerű választást jelentenek a műanyag gyorsrögzítő kiválasztásakor.
A szegecshorgony bordázott kialakítású, amely biztosítja a gyors és egyszerű felszerelést. Amikor egy egyszerű nyomással behelyezi a panelfuratba, a bordák elhajlanak, majd visszaugranak a helyükre. Ez rögzíti a szegecset, lehetővé téve, hogy biztonságosan a helyén tartsa a panelt.
Ez a szegecs opció ventilátorok felszereléséhez, valamint üléspárnák és egyéb szövetelemek rögzítéséhez hasznos. Különféle anyagokhoz alkalmas, beleértve: fa, hab, gumi, fémek és műanyagok. Ezek a szegecsek ideálisak menetes, menet nélküli, fúrt vagy lyukasztott furatokhoz. Választható méretben és stílusban kaphatók, különféle furatátmérőkhöz és panelvastagságokhoz.
Sorozat szám: SR2324
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Anyag | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,4323 Ft - 15,3468 Ft | 1000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 29,8346 Ft - 36,833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 0.709 in
1.6 - 18.0 mm
|
Type 2
|
||
| 42,2938 Ft - 52,2182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
| 48,1073 Ft - 59,3931 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
|
||
| 42,9112 Ft - 52,9736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 74,6747 Ft - 92,192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
|
||
| 31,1806 Ft - 38,4935 Ft | 9000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 30,5455 Ft - 45,8316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 46,5964 Ft - 57,5255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
|
||
| 43,8162 Ft - 54,0934 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
|
||
| 39,8088 Ft - 49,1465 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 12,4323 Ft - 15,3468 Ft | 900 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 23,6912 Ft - 29,2517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 26,9393 Ft - 33,259 Ft | 3900 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 44,4297 Ft - 54,8527 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 12,4323 Ft - 15,3468 Ft | 3000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
| 19,3925 Ft - 23,9405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.62 - 0.25 in
15.75 - 6.35 mm
|
|
||
| 41,9717 Ft - 51,8194 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 47,5321 Ft - 58,6798 Ft | 29 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 2 in
1.6 - 50.8 mm
|
|
||
| 41,6534 Ft - 51,4206 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz