A hosszúszárú benyomó szegecsek menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhetők az erős és megbízható illesztésért. Népszerű választást jelentenek a műanyag gyorsrögzítő kiválasztásakor.
A szegecshorgony bordázott kialakítású, amely biztosítja a gyors és egyszerű felszerelést. Amikor egy egyszerű nyomással behelyezi a panelfuratba, a bordák elhajlanak, majd visszaugranak a helyükre. Ez rögzíti a szegecset, lehetővé téve, hogy biztonságosan a helyén tartsa a panelt.
Ez a szegecs opció ventilátorok felszereléséhez, valamint üléspárnák és egyéb szövetelemek rögzítéséhez hasznos. Különféle anyagokhoz alkalmas, beleértve: fa, hab, gumi, fémek és műanyagok. Ezek a szegecsek ideálisak menetes, menet nélküli, fúrt vagy lyukasztott furatokhoz. Választható méretben és stílusban kaphatók, különféle furatátmérőkhöz és panelvastagságokhoz.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Anyag | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Típus | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,4898 Ft - 15,4196 Ft | 22000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Type 2
|
||
27,6717 Ft - 34,1602 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Type 2
|
||
26,9393 Ft - 33,259 Ft | 4000 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||
29,8346 Ft - 36,833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Type 2
|
||
12,4323 Ft - 15,3468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
18,2768 Ft - 27,4218 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 0.394 in
1.6 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
43,2026 Ft - 53,3341 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
Type 2
|
||
23,9865 Ft - 29,6121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
Type 2
|
||
31,1806 Ft - 38,4935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
Type 2
|
||
23,6912 Ft - 29,2517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
28,431 Ft - 35,0997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.7 in
17.78 mm
|
0.062 - 0.5 in
1.57 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
12,371 Ft - 15,2739 Ft | 600 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
Type 2
|
||
23,9865 Ft - 29,6121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.203 in
5.2 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.070 - 0.250 in
1.8 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||
46,5964 Ft - 57,5255 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||
23,8676 Ft - 29,4664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
Type 2
|
||
30,567 Ft - 37,7342 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
Type 2
|
||
12,4323 Ft - 15,3468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
Type 2
|
||
12,371 Ft - 15,2739 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.063 - 0.118 in
1.6 - 3.0 mm
|
Type 2
|
||
29,8346 Ft - 36,833 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 - 0.709 in
1.6 - 18.0 mm
|
Type 2
|
||
47,5321 Ft - 58,6798 Ft | 29 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
Fekete
|
PA
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.063 - 2 in
1.6 - 50.8 mm
|
Type 2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz