A hosszúszárú benyomó szegecsek menetes vagy menet nélküli furatokba helyezhetők az erős és megbízható illesztésért. Népszerű választást jelentenek a műanyag gyorsrögzítő kiválasztásakor.
A szegecshorgony bordázott kialakítású, amely biztosítja a gyors és egyszerű felszerelést. Amikor egy egyszerű nyomással behelyezi a panelfuratba, a bordák elhajlanak, majd visszaugranak a helyükre. Ez rögzíti a szegecset, lehetővé téve, hogy biztonságosan a helyén tartsa a panelt.
Ez a szegecs opció ventilátorok felszereléséhez, valamint üléspárnák és egyéb szövetelemek rögzítéséhez hasznos. Különféle anyagokhoz alkalmas, beleértve: fa, hab, gumi, fémek és műanyagok. Ezek a szegecsek ideálisak menetes, menet nélküli, fúrt vagy lyukasztott furatokhoz. Választható méretben és stílusban kaphatók, különféle furatátmérőkhöz és panelvastagságokhoz.
Sorozat szám: SR2324
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Szín | Anyag | Fejátmérő | Kompatibilis panelvastagság tartománya | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,7349 Ft - 57,7349 Ft | 4385 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.362 in
0.6 - 9.2 mm
|
2
|
||
| 115,9354 Ft - 115,9354 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.5 in
2.4 - 12.7 mm
|
2
|
||
| 53,121 Ft - 64,7721 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 59,5558 Ft - 73,329 Ft | 1000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
| 137,8273 Ft - 137,8273 Ft | 3000 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
Törlés
|
PP
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
2
|
||
| 43,1813 Ft - 43,1813 Ft | 1000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.524 - 0.827 in
13.3 - 21.0 mm
|
|
||
| 46,9875 Ft - 46,9875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.575 - 1.524 in
14.6 - 38.7 mm
|
|
||
| 43,1813 Ft - 43,1813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.327 - 0.626 in
8.3 - 15.9 mm
|
|
||
| 43,1813 Ft - 43,1813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.126 - 0.476 in
3.2 - 12.1 mm
|
|
||
| 43,1813 Ft - 43,1813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.035 - 0.335 in
0.9 - 8.5 mm
|
|
||
| 37,527 Ft - 39,923 Ft | 5000 Raktáron |
0.138 in
3.5 mm
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
| 72,617 Ft - 72,617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Törlés
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
| 45,4814 Ft - 82,9811 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.138 - 0.248 in
3.5 - 6.3 mm
|
Type 2
|
||
| 114,8949 Ft - 186,7041 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
| 144,262 Ft - 227,2022 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.051 - 0.902 in
1.3 - 22.9 mm
|
Type 2
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
|
||
| 60,1719 Ft - 109,8292 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 44,8927 Ft - 44,8927 Ft | 6000 Raktáron |
|
Fekete
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 266,2078 Ft - 469,8478 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 0.48 in
1.5 - 12.2 mm
|
Type 2
|
||
| 77,6827 Ft - 126,231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.118 in
3.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz