Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10265901
468799
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 86,6641 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 0.827 in |
|---|---|
| Horgony hossza | 21 mm |
| Fejátmérő | 0.748 in |
| Fejátmérő | 19 mm |
| Fej hossza | 0.079 in |
| Fej hossza | 2 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.295 in |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 7.5 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.106 - 0.669 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.7 - 17.0 mm |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Szegecstípus | Bordás szegecs |
| Típus | 2 |
| Szegecsfej alakja | Csomó |
| Meghajtás típusa | Nem hornyolt hajtás |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz