Menü Keresés

Canoe Clip N/A 6.0 mm 8.5 mm (PT)

Ezek a szegecsek 0,228 hüvelyk átmérőjű furatba illenek 6-8,5 mm | 0,236-0,335 hüvelyk panelvastagság tartományban.
Essentra cikkszám:

10066348

Gyártói cikkszám:

091001200002

14500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 90,1963 Ft
500 - 999 84,3365 Ft
1000 + 65,1281 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

22.549 Ft

250 x 90,1963 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 18 mm
Fejátmérő 15 mm
Fej hossza 3 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 5.8 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 6.0 - 8.5 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szín Natúr
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Csomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot