Menü Keresés

Nyomószegecs 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

These rivets go into a 0.250 in diameter hole with a 8.7 mm | 0.343 in panel thickness range.
Essentra cikkszám:

10223659

Gyártói cikkszám:

27KY2500343

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 33,7997 Ft
5000 - 19999 30,4213 Ft
20000 + 27,3765 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

33.800 Ft

1000 x 33,7997 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Panelvastagság 8.7 mm
Fejátmérő 12.7 mm
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecstípus Kulcslyuk klipsz
Szegecsfej alakja Csomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot