Menü Keresés

Nyomószegecs Poliamid 6/6

Keyhole Clips offer an easy finger-pressure assembly. They also have good electrical insulation properties, and offer resistance to vibration, abrasion and corrosion.
Essentra cikkszám:

20363901

Gyártói cikkszám:

27KY1560062

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 3.2 mm
Panelvastagság 1.58 mm
Fejátmérő 7.9 mm
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790
Szegecstípus Kulcslyuk klipsz
Szegecsfej alakja Csomó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot