10036334
TRM-7
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 61,3387 Ft |
| 5000 - 9999 | 52,0812 Ft |
| 10000 - 19999 | 46,4752 Ft |
| 20000 + | 41,9546 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 0.469 in |
|---|---|
| Horgony hossza | 11.9 mm |
| Fejátmérő | 7.6 mm |
| Fejátmérő | 0.299 in |
| Fej hossza | 0.059 in |
| Fej hossza | 1.5 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 6.7 - 7.4 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.264 - 0.291 in |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.146 - 0.154 in |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 3.7 - 3.9 mm |
| Szegecsfej alakja | Lapos |
| Szegecstípus | Mini kemény |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz