10278857
495213
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 148,2325 Ft |
| 5000 + | 121,5213 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 0.787 in |
|---|---|
| Horgony hossza | 20.0 mm |
| Fejátmérő | 16.0 mm |
| Fejátmérő | 0.63 in |
| Fej hossza | 0.102 in |
| Fej hossza | 2.6 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.0 - 7.0 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.118 - 0.276 in |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 9 - 9.0 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.354 - 0.354 in |
| Szegecsfej alakja | Lapos |
| Szegecstípus | Erős szegecs |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz