10278802
495208
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 139,8261 Ft |
| 5000 + | 115,333 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 23.0 mm |
|---|---|
| Horgony hossza | 0.906 in |
| Fejátmérő | 0.709 in |
| Fejátmérő | 18.0 mm |
| Fej hossza | 2.5 mm |
| Fej hossza | 0.098 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.354 - 0.512 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 9.0 - 13.0 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.276 - 0.276 in |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 7 - 7.0 mm |
| Szegecsfej alakja | Lapos |
| Szegecstípus | Erős szegecs |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz