10278765
495204
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 148,2325 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 0.728 in |
|---|---|
| Horgony hossza | 18.5 mm |
| Fejátmérő | 0.591 in |
| Fejátmérő | 15.0 mm |
| Fej hossza | 0.106 in |
| Fej hossza | 2.7 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.5 - 8.9 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.098 - 0.35 in |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 6.3 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.248 in |
| Szegecsfej alakja | Lapos |
| Szegecstípus | Erős szegecs |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz