10010709
HSR-2
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 88,0194 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 0.823 in |
|---|---|
| Horgony hossza | 20.9 mm |
| Fej hossza | 0.051 in |
| Fej hossza | 1.3 mm |
| Fejátmérő | 0.181 in |
| Fejátmérő | 4.6 mm |
| Furatméret | 3.1 mm |
| Furatméret | 0.122 in |
| Panelvastagság | 9.1 mm |
| Panelvastagság | 0.358 in |
| A rögzített panel minimális furatátmérője | 0.122 in |
| A rögzített panel minimális furatátmérője | 3.1 mm |
| A rögzített panel maximális furatátmérője | 3.5 mm |
| A rögzített panel maximális furatátmérője | 0.138 in |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Rugó anyaga | Acél |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Stílus | 2 |
| Szegecsfej alakja | Lapos |
| Szegecstípus | Hűtőborda |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz