Menü Keresés

Bevezető rögzítő Natúr 2.4 mm 2.4 mm (PT)

A nyomószegecs fekete poliamid 6/6-ból készül. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja be a tüskét, hogy a lábak kitáguljanak, és a helyükre rögzüljenek.
Essentra cikkszám:

10366431

Gyártói cikkszám:

27SNC2500093

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 96,1341 Ft
5000 - 19999 86,5203 Ft
20000 + 77,8691 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

96.134 Ft

1000 x 96,1341 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.4 mm
Horgony hossza 11.5 mm
Fejátmérő 12.7 mm
Fej hossza 1.5 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Acetál
Szegecstípus Bevezető rögzítő
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot