10088685
137003000005
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 42,5653 Ft |
1000 + | 30,5172 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő | 4.7 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő | 0.185 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.039 - 0.217 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.0 - 5.5 mm |
Horgony hossza | 15.0 mm |
Horgony hossza | 0.591 in |
Fejátmérő | 10.0 mm |
Fejátmérő | 0.394 in |
Fej hossza | 1.7 mm |
Fej hossza | 0.067 in |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Polioximetilén |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Szegecstípus | Bevezető rögzítő |
Szegecsfej alakja | Csomó |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz