Menü Keresés

Bevezető rögzítő Natúr 1.0 mm 5.0 mm (PT)

Nyomószegecs fehér poliamid 6-ból készül. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja meg a tüskét.
Essentra cikkszám:

10088661

Gyártói cikkszám:

137002000005

915000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 39,7312 Ft
1000 + 28,4909 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.866 Ft

500 x 39,7312 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.0 - 5.0 mm
Horgony hossza 14.0 mm
Fejátmérő 9.0 mm
Fej hossza 1.6 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Polioximetilén
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB
Szegecstípus Bevezető rögzítő
Szegecsfej alakja Csomó
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot