Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10278918
495219
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 124,1636 Ft |
| 5000 + | 102,039 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő | 0.295 in |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő | 7.5 mm |
| Fejátmérő | 19.0 mm |
| Fejátmérő | 0.748 in |
| Fej hossza | 1.0 mm |
| Fej hossza | 0.039 in |
| Panelvastagsági tartomány | 3.0 - 8.00 mm |
| Panelvastagsági tartomány | 0.118 - 0.315 in |
| Horgony hossza „A” | 17.5 mm |
| Horgony hossza „A” | 0.689 in |
| Horgony hossza „B” | 17.5 mm |
| Horgony hossza „B” | 0.689 in |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
| Szegecstípus | Fenyő |
| Szegecsfej alakja | Lapos |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz