10278901
495218
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 130,0645 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter | 4.0 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter | 0.157 in |
Head Diameter | 7.5 mm |
Head Diameter | 0.295 in |
Head Height | 1.8 mm |
Head Height | 0.071 in |
Panel Thickness Range | 6.3 - 2.6 mm |
Panel Thickness Range | 0.248 - 0.102 in |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Rivet Type | Fir Tree |
Rivet Head Shape | Flat |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz