Menü Keresés

N/A Fekete 7.5 mm 8.5 mm (PT)

A patentszegeket olyan szerelvényekhez terveztük, amelyek gyors, gazdaságos rögzítőket igényelnek szerszám nélküli szereléssel. Gömb alakú a fejük és barna PA46-ból készülnek, aminek köszönhetően kiváló a hő- és elektromos szigetelésük. UL 94 V-2 besorolású. Akár 130 °C hőmérsékletnek is képes ellenállni
Essentra cikkszám:

10174043

Gyártói cikkszám:

SRVO-3100B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 56,9135 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

56.914 Ft

1000 x 56,9135 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 10.0 mm
Fejátmérő 9.0 mm
Fej hossza 2.2 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.1 - 3.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 7.5 - 8.5 mm
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/66
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot