10173503
SRHR-3055
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 75,0814 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 0.22 in |
|---|---|
| Horgony hossza | 5.6 mm |
| Fejátmérő | 0.252 in |
| Fejátmérő | 6.4 mm |
| Fej hossza | 0.063 in |
| Fej hossza | 1.6 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 3.1 - 3.2 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.122 - 0.126 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 7.5 - 4.0 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.295 - 0.157 in |
| Szín | Barna |
| Teljes anyag | Poliamid 4/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz