10173121
SR-4120B
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 50,1364 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 0.472 in |
|---|---|
| Horgony hossza | 12.0 mm |
| Csapszeg hossza | 0.551 in |
| Csapszeg hossza | 14.0 mm |
| Tüskefej átmérő | 0.315 in |
| Tüskefej átmérő | 8.0 mm |
| Tüskefej magassága | 0.071 in |
| Tüskefej magassága | 1.8 mm |
| Fejátmérő | 0.197 in |
| Fejátmérő | 5.0 mm |
| Fej hossza | 0.055 in |
| Fej hossza | 1.4 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.1 - 4.2 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.161 - 0.165 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 9.0 - 10.5 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.354 - 0.413 in |
| Kivételi erő | 20.0 kg |
| Kivételi erő | 20.0 kg |
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
| Szegecstípus | Bepattanó |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz