Menü Keresés

N/A Fekete 2.1 mm 3.0 mm (PT)

A patentszegeket olyan szerelvényekhez terveztük, amelyek gyors, gazdaságos rögzítőket igényelnek szerszám nélküli szereléssel. Gömb alakú a fejük és fekete poliamid 6-ból (RMS-52) készülnek, aminek köszönhetően jó a hő- és elektromos szigetelésük. UL 94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10172889

Gyártói cikkszám:

SR-3545B

7000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 34,592 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

34.592 Ft

1000 x 34,592 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 4.5 mm
Csapszeg hossza 6.1 mm
Tüskefej átmérő 6.4 mm
Tüskefej magassága 1.6 mm
Fejátmérő 6.4 mm
Fej hossza 1.6 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.6 - 3.7 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.1 - 3.0 mm
Kivételi erő 12.0 kg
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Szegecstípus Bepattanó
Szegecsfej alakja Kerek
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

A SR-3545Bsz. terméket helyettesíti:

N/A Fekete 2.1 mm 3.0 mm (PT)
Essentra cikkszám: 10366479
Gyártói cikkszám: 27SR138180

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot