10172759
SR-3055W
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 30,3666 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 0.22 in |
|---|---|
| Horgony hossza | 5.6 mm |
| Csapszeg hossza | 0.24 in |
| Csapszeg hossza | 6.1 mm |
| Tüskefej átmérő | 6.4 mm |
| Tüskefej átmérő | 0.252 in |
| Tüskefej magassága | 1.6 mm |
| Tüskefej magassága | 0.063 in |
| Fejátmérő | 6.4 mm |
| Fejátmérő | 0.252 in |
| Fej hossza | 0.063 in |
| Fej hossza | 1.6 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 3.1 - 3.2 mm |
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.122 - 0.126 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.0 - 4.0 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.118 - 0.157 in |
| Kivételi erő | 8.0 kg |
| Kivételi erő | 8.0 kg |
| Szín | Fehér |
| Teljes anyag | Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros |
| Szegecstípus | Bepattanó |
| Szegecsfej alakja | Kerek |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz