Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10026328
SLP-2-177-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 44,3041 Ft |
| 5000 + | 35,8156 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Horgony hossza | 6.3 mm |
|---|---|
| Horgony hossza | 0.247 in |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 4.5 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.177 in |
| Fejátmérő | 0.210 in |
| Fejátmérő | 5.3 mm |
| Fej hossza | 0.050 in |
| Fej hossza | 1.3 mm |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °C |
| Minimális üzemi hőmérséklet | -40 °F |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Szegecsfej alakja | Csomó |
| Szegecstípus | Bepattintós tüske |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz