10371022
317153000002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 - 249 | 148,2598 Ft |
| 250 - 999 | 73,4248 Ft |
| 1000 + | 53,5044 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 7.0 - 7.2 mm |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.276 - 0.283 in |
| Horgony hossza | 0.567 in |
| Horgony hossza | 14.4 mm |
| Fejátmérő | 15.0 mm |
| Fejátmérő | 0.591 in |
| Fej hossza | 0.106 in |
| Fej hossza | 2.7 mm |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Szegecsfej alakja | Kereszthornyos |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Panelvastagság | 0.406 in |
| Panelvastagság | 10.3 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz