10370919
317125000002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 - 249 | 88,8956 Ft |
| 250 - 999 | 61,541 Ft |
| 1000 + | 50,5334 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.197 - 0.209 in |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 5.0 - 5.3 mm |
| Horgony hossza | 0.28 in |
| Horgony hossza | 7.1 mm |
| Fejátmérő | 0.472 in |
| Fejátmérő | 12.0 mm |
| Fej hossza | 0.106 in |
| Fej hossza | 2.7 mm |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Szegecsfej alakja | Kereszthornyos |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Panelvastagság | 0.13 in |
| Panelvastagság | 3.3 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz