10370797
317113000002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 50 - 249 | 63,4167 Ft |
| 250 - 999 | 56,448 Ft |
| 1000 + | 49,2601 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 3.0 - 3.2 mm |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.118 - 0.126 in |
| Horgony hossza | 10.2 mm |
| Horgony hossza | 0.402 in |
| Fejátmérő | 6.0 mm |
| Fejátmérő | 0.236 in |
| Fej hossza | 2.7 mm |
| Fej hossza | 0.106 in |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Szegecsfej alakja | Kereszthornyos |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Panelvastagság | 8.1 mm |
| Panelvastagság | 0.319 in |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz