10224441
27PIF0098
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 34,1295 Ft |
| 5000 - 19999 | 30,7166 Ft |
| 20000 + | 27,6449 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 6.1 - 6.4 mm |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.24 - 0.252 in |
| Fejátmérő | 0.500 in |
| Fejátmérő | 12.7 mm |
| Fej hossza | 0.058 in |
| Fej hossza | 1.5 mm |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Szegecsfej alakja | Kereszthornyos |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Panelvastagság | 11.1 mm |
| Panelvastagság | 0.438 in |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz