10224151
27PIF0049
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 12,5704 Ft |
| 5000 - 19999 | 11,3126 Ft |
| 20000 + | 10,1813 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.1 - 4.4 mm |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.161 - 0.173 in |
| Fejátmérő | 8.7 mm |
| Fejátmérő | 0.344 in |
| Fej hossza | 0.070 in |
| Fej hossza | 1.8 mm |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Szegecsfej alakja | Kereszthornyos |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Panelvastagság | 0.450 in |
| Panelvastagság | 11.4 mm |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz