10224106
27PIF0043
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 15,9373 Ft |
| 5000 - 19999 | 14,342 Ft |
| 20000 + | 12,9078 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.118 - 0.122 in |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 3.0 - 3.1 mm |
| Fejátmérő | 5.2 mm |
| Fejátmérő | 0.203 in |
| Fej hossza | 0.029 in |
| Fej hossza | 0.7 mm |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Szegecsfej alakja | Kereszthornyos |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Panelvastagság | 4 mm |
| Panelvastagság | 0.156 in |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz