Menü Keresés

N/A Natúr 4.8 mm 4.8 mm (PT)

A patentszegeket olyan szerelvényekhez terveztük, amelyek gyors, gazdaságos rögzítőket igényelnek szerszám nélküli szereléssel. Gömb alakú a fejük és fekete poliamid 66-ból (RMS-103) készülnek, aminek köszönhetően jó a hő- és elektromos szigetelésük. UL 94 V-0 besorolású.
Essentra cikkszám:

10224090

Gyártói cikkszám:

27PIF0042

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 33,8507 Ft
5000 - 19999 30,4664 Ft
20000 + 27,4202 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

33.851 Ft

1000 x 33,8507 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 3.3 - 3.8 mm
Fejátmérő 5.2 mm
Fej hossza 1 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Szegecsfej alakja Kereszthornyos
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Panelvastagság 4.8 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot