10224052
27PIF0038
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 66,821 Ft |
5000 - 19999 | 60,1409 Ft |
20000 + | 54,1279 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 2.3 - 2.4 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.091 - 0.094 in |
Horgony hossza | 0.133 in |
Horgony hossza | 3.4 mm |
Fejátmérő | 0.281 in |
Fejátmérő | 7.1 mm |
Fej hossza | 0.032 in |
Fej hossza | 0.8 mm |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Szegecsfej alakja | Kereszthornyos |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Panelvastagság | 1.6 mm |
Panelvastagság | 0.063 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz