10219515
171491138222
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 499 | 189,3329 Ft |
| 500 - 999 | 145,0835 Ft |
| 1000 + | 116,5378 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.177 - 0.295 in |
|---|---|
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 4.5 - 7.5 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 4.9 mm |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.193 in |
| Fejátmérő | 9.6 mm |
| Fejátmérő | 0.378 in |
| Fej hossza | 2.0 mm |
| Fej hossza | 0.079 in |
| Szegecstípus | Popszegecs |
| Szegecsfej alakja | Csomó |
| Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
| Szín | Bézs |
| Anyag | Poliamid;PC |
| Teljes anyag | Poliamid 6;Polikarbonát |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz