10000502
BHDL-8-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 80,9517 Ft |
| 5000 + | 72,8561 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Natúr |
|---|---|
| Furat „A” rögzítés típus | Nyílhegy rögzítés |
| Furat „B” rögzítés típus | Fenyő, fix |
| Furatátmérő „A” | 4.0 mm |
| Furatátmérő „A” | 0.157 in |
| Furatátmérő „B” | 7.9 mm |
| Furatátmérő „B” | 0.311 in |
| Zárófej magassága „A” | 0.22 in |
| Zárófej magassága „A” | 5.6 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.8 - 2.0 mm |
| Panelvastagság A tartomány | 0.031 - 0.079 in |
| Távtartó hossza | 12.7 mm |
| Távtartó hossza | 0.5 in |
| Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
| Standard | RMS |
| Standard | REACH |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz