Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő 27.0 mm 3.0 mm Natúr Poliamid 6/6

This flat cable clamp is made of natural nylon and is fitted with an adhesive base of 27.0 x 10 mm.
Essentra cikkszám:

10175606

Gyártói cikkszám:

TFCM-25S

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 + 315,071 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

63.014 Ft

200 x 315,071 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Talp hossza 27.0 mm
Belső szélesség 10.0 mm
Kábelszélesség 10.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk RMS-74
Rögzítés módja Ragasztó

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot