Menü Keresés

Lapos kábelrögzítő Nyomó 63.8 mm 77.2 mm PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place.
Essentra cikkszám:

10036006

Gyártói cikkszám:

TFCCA-50-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 488,2348 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

48.823 Ft

100 x 488,2348 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 3926909790
Talp hossza 77.2 mm
Talpszélesség 10.2 mm
Belső szélesség 63.8 mm
Kábelszélesség 63.8 mm
Szerelőfurat átmérő 4.0 mm
Furatátmérő 4.0 mm
Teljes magasság 13.7 mm
Panelvastagsági tartomány 1.0 - 2.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 49.7 mm
Kompatibilis furatméret 4.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Szín Natúr
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Specifikációk RMS-19
Specifikációk UL94 V-0
Rögzítés módja Push In

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot